구성 요소 참조
자동차 조향 시스템용 스티어링 피니언 생산
그리퍼 | 구성 요소 | 모빌리티 | 자동차 | 섀시
Task & Solution
- 10가지 크기의 3,000개의 스티어링 피니언 밀링 및 가공
- 공압 그리퍼 타입 GPP5008NC가 장착된 로봇이 피니언을 잡고 머시닝 센터의 밀링 통로로 이송합니다.
- 프로텍터가 장착된 GPP5000은 IP67의 견고함을 달성하여 머시닝 센터나 연삭기 등 가장 열악한 환경 조건에서도 이 그리퍼를 사용할 수 있습니다.
- 빠른 움직임과 높은 그립력
- 매우 견고함: 스틸 인 스틸 프로파일 그루브 가이드
- 열악한 환경에서도 내구성: 부식 방지 및 가이드용 이중 립이 있는 와이퍼가 추가로 장착되어 있음
내장 표준 구성 요소